登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
6
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Industrie-Rundsteckverbinder
...
Baureihe
HARTING UIC
09 58 018 1014
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
盲孔套件
母头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
压铸铝, 防腐蚀
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态, IP67 拔出状态和盖密封
注释
比较
型号: 09 58 018 1014
UIC 558 18PIN SOCKET DUMMY KIT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder-Sets
Baureihe
HARTING UIC
Bezeichnung
UIC 558
Komponente
Steckverbinder-Sets
Beschreibung
Dummy Kit
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Geschlecht
Buchse
Technische Kennwerte
Isolationswiderstand
>10
7
Ω
Anzugsdrehmoment
5 Nm Befestigungsschrauben M6
Grenztemperatur
-50 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Schutzart nach IEC 60529
IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
IP67 im ungesteckten Zustand & geschlossener Kappe
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse
pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse
RAL 7035 (lichtgrau)
RAL 3020 (verkehrsrot)
Werkstoff Dichtung
Silikon
Werkstoff Verriegelung
Edelstahl
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Normen und Zulassungen
Normen
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
695 g
Ursprungsland
Indien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140190283
eCl@ss
27440115 Rundsteckverbinder (Set)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found