配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 09 58 022 1022
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: ‌10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1022
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder-Sets
  • Baureihe HARTING UIC
  • Bezeichnung UIC 558
  • Komponente Steckverbinder-Sets
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Kontaktanzahl 22
  • PE-Kontakt ja
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 21
  • Hinweise
    Crimpkontakte lose beigelegt
    Schlauch-Kabelverschraubung separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 110 V
  • Isolationswiderstand >107 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 4 mΩ
  • Abisolierlänge 5 mm
  • Grenztemperatur -50 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529 IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche versilbert
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamid (PA)
    glasfaserverstärkt
  • Farbe Gehäuse
    schwarz
    RAL 5010 (enzianblau)
  • Werkstoff Dichtung Silikon
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Normen und Zulassungen
  • Normen
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategorie 2
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 315 g
  • 原产国 Indien
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140190351
  • eCl@ss 27440115 Rundsteckverbinder (Set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413