配套产品
配套产品
型号: 33 50 860 0B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 860 0B81 050
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/- XLPO, 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    连接器1
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия UIC 558
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 13
  • Структура ядра 3 x 4 x 1,0 мм2
  • Число контактов 13
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +90 °C
  • Диаметр кабеля 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Минимальный радиус изгиба
    5х диаметр кабеля (однократный изгиб)
    12x диаметр кабеля (многократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) Эластомер
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    IEC 61034-2 Плотность дыма
    EN 50305 Токсичность
    EN 50267-2-1 Отсутствие галогенов
    EN 60684-2 Отсутствие галогенов
    EN 50267-2-2 Коррозионность
    EN 50264-1 Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
    EN 50264-3-2 Свойства материала покрытия (уровень опасности M)
    EN 50264-3-2 Стойкость к воздействию озона
    DIN 51900 Низкая пожарная нагрузка
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию масла
    EN 60811-404 Стойкость к воздействию кислоты
    EN 60811-404 Щелочестойкость
    UIC 50558
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Польша
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140351332
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • UNSPSC 24.0 26121639