配套产品
配套产品
型号: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
3x 4x 1.0 mm2
弹性体
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 868 6B81 030
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe UIC 558
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 3 m
  • Anzahl der Adern 13
  • Adernaufbau 3x 4x 1,0 mm2
  • Kontaktanzahl 13
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +90 °C
  • Kabeldurchmesser 13,2 mm ± 0,3 mm
  • Minimaler Biegeradius
    5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
    12x Kabeldurchmesser (wiederholtes Biegen)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel Elastomer
  • Farbe Kabel schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    IEC 61034-2 Rauchdichte
    EN 50305 Toxizität
    EN 50267-2-1 Halogenfreiheit
    EN 60684-2 Halogenfreiheit
    EN 50267-2-2 Korrosivität
    EN 50264-1 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
    EN 50264-3-2 Manteleigenschaften: Gefahrenniveau M
    EN 50264-3-2 Ozonbeständigkeit
    DIN 51900 Geringe Brandlast
    EN 60811-404 Ölbeständigkeit
    EN 60811-404 Säurebeständigkeit
    EN 60811-404 Laugenbeständigkeit
    UIC 50558
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Polen
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140351448
  • eCl@ss 27060501 Hybridkabel
  • UNSPSC 24.0 26121639