登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Průmyslové kruhové konektory
...
Řada
HARTING UIC
09 58 013 3101
型号: 09 58 013 3101
UIC558 13PIN-FI-CRT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
压接针
母头
聚酰胺 (PA)
黑色
额定电流: 10 A
插针: 13
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
注释
比较
型号: 09 58 013 3101
UIC558 13PIN-FI-CRT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Vložky
Řada
HARTING UIC
Identifikace
UIC 558
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Zásuvka (female)
Počet kontaktů
13
Podrobnosti
Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí
60 V
Izolační odpor
>10
7
Ω
Mezní teplota
-50 ... +125 °C
Spojovací cykly
≥ 10.000
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Specifikace a schválení
Specifikace
UIC 550
IRS 50558
IEC 61373 Kategorie 2
IEC 60529
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
92 g
Země původu
Indie
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140186972
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found