Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
Hoods/Housings
1
Objednací číslo: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
UIC558 22PIN-FI-CRT

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Vložky
Krimpování
Zásuvka (female)
Polyamid (PA)
Černá
Jmenovitý proud: ‌10 A
Kontakty: 22
Průřez vodiče: 0.75 ... 1 mm²
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 58 022 3101
UIC558 22PIN-FI-CRT
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Contacts
3
Combinables
1
上売/底座
1
Detaily produktu
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母头
  • 针数 22
  • 接地针
  • 详细资料 请单独订购压接针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 60 V
  • 绝缘阻抗 >107 Ω
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 550
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 81.55 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187016
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte