登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
...
Промышленные цилиндрические соединители
Контакты
09 58 000 6205
型号: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 58 000 6205
UIC558-FC-CRT-0.75-1.0 mm²/18 AWG-AG
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
插针
系列
HARTING UIC
标识
UIC 558
插针类型
压接针
版本
接线方式
压接针
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
导体截面积
0.75 ... 1 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 18
额定电流
≤ 10 A
接触电阻
≤ 4 mΩ
剥线长度
7.5 mm
插拔次数
≥ 10,000
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
规格和认证
规格
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 2类
IEC 60529
商业数据
包装尺寸
50
净重
2.1 g
原产国
印度
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140188662
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found