Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
备件
1
插芯
1
Codice prodotto: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
UIC558-HTE-18PIN-PG21

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Uscita diritta
1x Pg 21
Materiale (custodie): Poliammide (PA), Caricato fibra vetro
Nero
Materiale (guarnizioni): Silicone
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 58 001 1441
UIC558-HTE-18PIN-PG21
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Steckpartner
1
Ersatzteil
1
Einsätze
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 上壳/底座类型 上壳
版本
  • 针数 18
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -50 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料(密封件) 硅酮
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140183926
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta