Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Numer Katalogowy: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Kontakt zaciskany
Prąd znamionowy: ≤10 A
Męski
Stop miedzi
Platerowanie niklem
Przekrój przewodu: 0.75 ... 1 mm²
AWG 18
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 58 000 6505
UIC558-MC-CRT-0.75 mm²/18 AWG-NI
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 插针
  • 系列 HARTING UIC
  • 标识 UIC 558
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.75 ... 1 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 18
  • 额定电流 ≤ 10 A
  • 接触电阻 ≤ 4 mΩ
  • 剥线长度 7.5 mm
  • 插拔次数 ≥ 10,000
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀镍
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 2.56 g
  • 原产国 印度
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140188693
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare