配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
UICIT_PL 8/8_M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
顶出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
RAL 2004(纯橙色)
材料(密封件): 硅酮
注释
比较
型号: 19 58 001 1451
UICIT_PL 8/8_M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat HARTING UIC
  • Azonosítás UIC IT
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Hood
Verzió
  • Érintkezők száma 16
  • Verzió 顶出线
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x M32
  • Alkalmazási terület 用于恶劣室外环境的上壳/底座
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -50 ... +125 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67 / IP69
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
    聚酰胺 (PA)
    强化型玻璃光纤
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 2004(纯橙色)
  • Anyag (tömítés) 硅酮
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok 不包含
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    灵感来自 UIC 50558
    灵感来自 IRS 50558
    IEC 61373 2类
    IEC 60529
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 140 g
  • Származási ország India
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466