登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
...
Panelgenomföringar
Kraft och signalpanelgenomföringar
09 45 545 1921
型号: 09 45 545 1921
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 545 1921
USB 2.0 PFT A plug - A HIFF jack 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
18
Accessories
4
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
USB
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
IP20 USB 2.0
Typ A Kontaktdon
Kontaktdon 2
HIFF USB 2.0
Typ A Hona
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Version
Kabellängd
1 m
Antal kärnor
4
Ledarstruktur
2x AWG 26/7
2x AWG 24/11
Skärmning
Skärmade
Tekniska egenskaper
Märkström
1,5 A
Märkspänning
30 V DC
Datahastighet
480 Mbit/s
Isoleringsmotstånd
> 1,6 x 10
6
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 30 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Kabeldiameter
4.9 mm
Testspänning U
r.m.s.
0,5 kV (kontakt-kontakt)
0,5 kV (kontakt-jord)
Impedans
90 Ω ±15 %
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
75 g
Ursprungsland
Kina
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140263192
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide