Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
5
Artikelnummer: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Service-interfaces
USB 3.0
Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
Kabellengte: 0.5 m
Verbindingstype: Type A-connector - type A-connector
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 145 2930
USB 3.0 IP20 cable 0,5m, 2x type A 1:1
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
5
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-port
  • Element Service-interfaces
  • Specificatie USB 3.0
  • Connector 1
    IP20 USB 3.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 3.0
    Type A
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Kernstructuur
    4x AWG 28/7
    2x AWG 28/7
    2x AWG 24/7
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Verbindingstype Type A-connector - type A-connector
  • Bevestiging Schroefbaar in afdekplaten
Technische eigenschappen
  • Omgevingstemperatuur -25 ... +70 °C
  • steekcycli ≥ 1.500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 5,8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Polyamide (PA)
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) Zwart
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 44 g
  • Land van herkomst Maleisië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140059214
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare