登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
123
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 48 858 5745 060
型号: 09 48 858 5745 060
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 6.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 858 5745 060
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Conector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Conector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR yellow
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Direcciones preferidas izquierda/derecha
Conector 2
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向左/右
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Cableado 1:1
Sin halógenos
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
6 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (聚氨酯)
Color (cable)
黄
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
246 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140882126
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609