登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Kábelkötegek
...
Rézkábel
Kábel a személy- és árúszállításhoz
09 45 600 0280
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
WTB, 轨道交通应用
2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Elem
Kábelkötegek
Specifikáció
Nem összeszerelt
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
WTB
vasúti alkalmazásokhoz
Verzió
Kábelhossz
500 m
Kábel erek száma
2
Magfelépítés
2x 0,75 mm²
Műszaki jellemzők
Impedancia
120 Ω
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +90 °C 未移动
Legkisebb hajlítási sugár
6x 电缆直径 (单次弯曲)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
弹性体
Színes (kábel)
黑色
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
NFPA 130
EN 50306-4
UL 1685
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
55.000 g
Nettó tömeg
114 g/m
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140273207
eCl@ss
27.061.801,00
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling