登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
...
Seria
46241
21 04 116 1505
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA), 热塑性聚氨酯 (TPU)
插针: 5
铜合金 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 压铸锌, 热塑性聚氨酯 (TPU)
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 21 04 116 1505
Cicular Connector w. Harax 7/8" L5 M
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
Circular connectors 7/8ʺ
Element
Cable connector
Specificație
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
HARAX
®
connection technology
Gen
Male
Ecranare
Unshielded
Număr de contacte
5
Tip blocare
Screw locking
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.75 ... 1.5 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 18 ... AWG 16
Diametru exterior fir
≤ 2.8 mm
Curent nominal
10 A
Tensiune nominală conductor-împământare
230 V
Tensiune nominală conductor-conductor
400 V
Tensiune de impuls nominală
4.8 kV
Grad de poluare
3
Categoria de supratensiune
III
Rezistenţă izolaţie
>10
8
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
1.5 Nm
Dimensiunea cheii (şurub cu cap striat / piuliţă striată)
22
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Cicluri de cuplare
≥ 100
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Diametru cablu
6.8 ... 12.5 mm
Grup izolaţie
I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polyamide (PA)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Au over Ni Mating side
Material (carcasă/priză)
Polyamide (PA)
Zinc die-cast
Thermoplastic polyurethane (TPU)
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
8.944 g
Ţara de origine
Romania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140139831
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors