配套产品
配套产品
Combinables
47
Tools
1
Pótalkatrész
1
型号: 21 03 282 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
circular Connector w. Harax M12 L4 M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.34 ... 0.75 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 282 1405
circular Connector w. Harax M12 L4 M
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
47
Tools
1
备件
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering M12-L
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Rak
Version
  • Förbindningsmetod HARAX® förbindningsteknik
  • Kön Hane
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 4
  • Kodning D-kodning
  • Låsningstyp Skruvlåsning
  • Detaljer Endast för snabba Ethernet-applikationer
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0.34 ... 0.75 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 22 ... AWG 18
  • Ledare ytterdiameter ≤ 2 mm
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 50 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överföringsegenskaper Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
  • Överspänningskategori III
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment 0.6 Nm
  • Skruvnyckelstorlek (räfflad skruv/räfflad mutter) 17
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Kabeldiameter 4.5 ... 8.8 mm
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Material (kontakter) Mässing
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen
  • ECHA SCIP nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 50 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140137486
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较