配套产品
配套产品 新
型号: 09 98 000 9001
crimping machine TC-C01 for Han D
crimping machine TC-C01 for Han D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压线机 TC-C01
用于Han D®插针
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 98 000 9001
crimping machine TC-C01 for Han D
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Krimpmachine TC-C01
  • Beschrijving van het gereedschap voor Han D® contact
  • Type aandrijving
    Elektrisch
    Pneumatisch
Versie
  • Gegoten set 4-doorn twee-indent krimpgereedschap
  • Bewegingsrichting 4-indent
  • Toepassingsgebied
    Aanbevolen voor vast gebruik in productielijnen
    tot 25.000 krimphandelingen per jaar
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Cyclische reiniging / inspectie ‌ 1.000
  • Cyclische krimpcontrole ‌ 5.000
  • Cyclische service / onderhoud ‌500.000 (minimaal een keer per jaar)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 22 kg
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 84629920
  • GTIN 5713140278455
  • eCl@ss 17.130.101,00
  • ETIM EC002778
  • UNSPSC 24.0 23153420
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Tools
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较