配套产品
配套产品
型号: 09 07 001 2220 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2220 300
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PUR w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Seria Circular connectors M12
  • Element Distribution boxes
  • Specificație Pre-assembled master cable
Versiune
  • Lungimea cablului 2 m
  • Structură miez 3x AWG 18 + 16x AWG 22
  • Numărul total de porturi 8
  • Număr de contacte 5
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 9 A
  • Tensiune nominală
    10 V DC
    30 V DC
  • Temperatura de limitare -30 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP67
  • Număr de canale per port 2
  • Circuit logic PNP
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140277311
  • eCl@ss 27440108 Passive Sensor-Actuator-Interface (with cable)
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501