M12
09 07 001 2225 3
型号: 09 07 001 2225 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆, 带绿色/黄色LED
针数: 5
端口总数: 8
注释
比较
型号: 09 07 001 2225 3
har-SAB M12/8/5p PAC 2m PVC
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
系列
圆形连接器 M12
原件
配电箱
规格
预装主电缆
带绿色/黄色LED
版本
电缆长度
2 m
芯结构
3x AWG 18 + 16x AWG 22
端口总数
8
针数
5
技术参数
额定电流
9 A
额定电压
10 V DC
30 V DC
极限温度
-30 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
每个端口的通道数量
2
电路逻辑
PNP
材料特性
材料(电缆)
PVC
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E500416
CSA-C22.2 CYJV7.E500416
商业数据
包装尺寸
1
净重
690 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140277366
eCl@ss
27440108 无源传感器-执行器-接口(带电缆)
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes