系统电缆
52
没有可用数据
eShop
...
Seri
M8
09 07 001 0015 300
型号: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
配电箱
预装主电缆
针数: 3
端口总数: 4
注释
比较
型号: 09 07 001 0015 300
har-SAB M8/4/3p PAC 2m PVC w/o LED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
系统电缆
52
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Dağıtım kutuları
Teknik özellikler
Önceden birleştirilmiş ana kablo
Sürüm
Kablo uzunluğu
2 m
Toplam bağlantı noktası sayısı
4
Kontak sayısı
3
Teknik özellikler
Nominal akım
6 A
Çalışma Gerilimi
10 V DC
30 V DC
Sıcaklık sınırlaması
-25 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Bağlantı noktası başına kanal sayısı
2
Devre mantığı
PNP
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140276642
eCl@ss
27.440.108,00
ETIM
EC002585
UNSPSC 24.0
31251501
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found