配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
2
型号: 17 33 095 2101
HAR-BUS HM R/A FEMALE, MODULE AB19
HAR-BUS HM R/A FEMALE, MODULE AB19

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 95
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 33 095 2101
HAR-BUS HM R/A FEMALE, MODULE AB19
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-bus® HM
  • Identifikation Type AB19
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering ved indtrykning
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 95
  • Pakkens indhold Rør
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 7
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2 mm
  • Nominel strøm ‌ 1 A
  • Datahastighed ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 71,25 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 14,25 N
  • Ydeevneniveau 2
  • Testspænding Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,4 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farve (indsats) Beige
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 13
  • Nettovægt 15 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140122154
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较