中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Noticias de la tienda electrónica
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
Conectores de placas de circuitos impresos
har-
bus
®
HM Conectores métricos
...
Conectores de alta corriente
Conectores macho en ángulo
17 61 004 2101
型号: 17 61 004 2101
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 23 A
插针: 4
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充
黑色
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 17 61 004 2101
HM-POWER MESSERLEISTE 4 POL. EINPR;AFS 2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
分销商
产品详情
下载
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
har-
bus
®
HM
Identificación
Power
Elemento
Conector macho
Descripción del contacto
En ángulo
Versión
Método de terminación
Terminación de inserción a presión
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
4
Configuración de contacto
L / M / S / M
Contacto de guía en posición
4
Contacto con retardo en posición
2
Contenidos del paquete
Tubo
Características técnicas
Filas de contacto
1
Distancia entre contactos (lado de terminación)
3 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
3 mm
Corriente nominal
23 A
Distancia de separación
> 2,3 mm
Distancia de deslizamiento
> 2,3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
9
Ω
Resistencia de contacto
< 1 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 16 N
Fuerza de extracción
≥ 2 N
Nivel de desempeño
2
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1.5 kV
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (inserto)
Negro
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
Conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sustancias REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sustancias REACH SVHC
Non incluso
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Naftalina
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
30
Peso neto
5,41 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140122253
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11