5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Interfaces de operador
Botones
09 45 453 2101
型号: 09 45 453 2101
har-button ring illumination
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
按钮
带环形照明
银
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales, un soporte de módulo y una cubierta de protección. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 09 45 453 2101
har-button ring illumination
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Interfaces de operador
Serie
har
-button
Elemento
Botones
Especificaciones
con iluminación anular
Versión
Diámetro del agujero de montaje
30,5 mm
Características técnicas
Recorrido de actuación
6 mm
Categoría de sobrevoltaje
III (protección por bajo voltaje)
Par de apriete
≤2,5 Nm Tuerca de fijación
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-50 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Grosor del panel
1 ... 8 mm
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
22,89 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85365080
GTIN
5713140449824
eCl@ss
27.371.210,00
ETIM
EC000221
UNSPSC 24.0
39122221
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found