配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
型号: 09 45 453 2103
har-button
har-button

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
按钮
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Dette emne kræver yderligere kontaktblokke, en modulholder og en beskyttelseshætte. Vælg disse under “Matchende produkter”.
型号: 09 45 453 2103
har-button
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
5
Label
1
Module holder
2
Contact block
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Operatørgrænseflader
  • Serier har-button
  • Element Trykknapper
Version
  • Diameter på samlingshullet 30,5 mm
Tekniske egenskaber
  • Aktiveringssti 6 mm
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Tilspændingsmoment ≤2,5 Nm Fastgørelsesmøtrik
  • Driftstemperatur -40 ... +70 °C
  • Opbevaringstemperatur -50 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Panelets tykkelse 1 ... ‌8 mm
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 21,77 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140449534
  • eCl@ss 27.371.210,00
  • ETIM EC000221
  • UNSPSC 24.0 39122221
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较