登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
33 15 243 0300 102
型号: 33 15 243 0300 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=300mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0300 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=300mm
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
Conector 1
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Conector 2
har-flex IDC fem w/st-rel 12pos PL1
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
har
-flex
®
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
har
-flex
®
Conector fêmea
Com alívio de tensão
Conector 2
har
-flex
®
Conector fêmea
Com alívio de tensão
Direção de conector semelhante
Tipo de cabo
Cabo de cobre (plano)
Versão
Comprimento do cabo
0,3 m
Número de núcleos
12
Estrutura central
12x AWG 30
Características técnicas
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Propriedades do material
Material (cabo)
PVC
Cor (cabo)
Cinza
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
6,6 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140245037
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found