登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
33 15 243 0100 381
型号: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 381
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=100mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Identification
Category
System cabling
Series
har
-flex
®
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
har
-flex
®
Female connector
Connector 2
har
-flex
®
Female connector
Similar connector direction
Type of cable
Copper cable (flat)
Version
Cable length
0.1 m
Number of cores
32
Core structure
32x AWG 30
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Antimony trioxide
Lead
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
China
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140245310
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity