PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0200 376
型号: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
Connector 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 32pos PL1
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
har
-flex
®
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
har
-flex
®
Dişi konnektör
Konnektör 2
har
-flex
®
Dişi konnektör
Farklı konnektör yönü
Kablo tipi
Bakır kablo (yassı)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,2 m
Damar sayısı
32
Damar yapısı
32x AWG 30
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140245266
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found