PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0500 376
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 376
har-flex, 32p, w/o sr, PVC, L=500mm
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
コネクタ 1
har-flex IDC fem 32pos PL1
连接器2
har-flex IDC fem 32pos PL1
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
har
-flex
®
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
har
-flex
®
メスコネクタ
コネクタ 2
har
-flex
®
メスコネクタ
異方向コネクタ
ケーブルタイプ
銅ケーブル (フラット)
バージョン
ケーブル長さ
0.5 m
芯数
32
芯線構造
32x AWG 30
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
グレー
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
三酸化アンチモン
鉛
商用データ
梱包寸法
1
原産国
中国
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140245273
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity