登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Кабельные соединители и кабельные сборки
33 15 243 0100 013
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
免费样品
型号: 33 15 243 0100 013
har-flex, 50p, with sr, PVC, L=100mm
注释
比较
免费样品
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
Тип кабеля
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Соединитель 1
har-flex IDC fem 50pos PL1
Соединитель 2
har-flex IDC fem 50pos PL1
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
har
-flex
®
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
har
-flex
®
Розетка
С компенсацией натяжения кабеля
Соединитель 2
har
-flex
®
Розетка
С компенсацией натяжения кабеля
Разное направление соединителя
Тип кабеля
Медный кабель (плоский)
Версия
Длина кабеля
0,1 m
Количество жил
50
Структура ядра
50x AWG 30
Технические характеристики
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1,27 mm
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
13,59 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140150133
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found