配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 378
har-flex, 68p, w/o sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Direção de conector diferente
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,5 m
  • Número de núcleos 68
  • Estrutura central 68x AWG 30
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140245594
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较