PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 010 0602 000
型号: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 010 0602 000
har-flex Board IDC 10p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har
-flex
®
标识
Board IDC
附件种类
电缆导轨
版本
针数
10
技术参数
针间距(接线端)
0.635 mm
极限温度
-55 ... +125 °C
材料特性
材料(附件)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
600
净重
0.1 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140838314
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400