PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 012 0601 234
型号: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.38 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 39 012 0601 234
har-flex Board IDC 12p 600pcs per reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-flex®
Identification
Board IDC
Elément
Connecteurs de transition pour circuits imprimés
Version
Méthode de raccordement
Raccordement par soudage par refusion (SMT)
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
12
Contenu du kit
Bande & Bobine
Données techniques
Section de conducteur (AWG)
AWG 30
Rangées de contacts
2
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
1,27 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
0,635 mm
Intensité nominale
1,38 A
Intensité nominale
@ 85 °C
Distance d'isolement
0,4 mm
Ligne de fuite
0,4 mm
Résistance d'isolement
> 2,11 x 10
9
Ω
Résistance de contact
< 10 mΩ
Limite de température
-55 ... +125 °C
Tension d’essai U
r.m.s.
0,91 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Noir
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Sn sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
600
Poids net
2,3 g
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140838284
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found