PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 018 0601 234
型号: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.29 A
插针: 18
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 018 0601 234
har-flex Board IDC 18p 600pcs per reel
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
har
-flex
®
标识
Board IDC
原件
PCB转换连接器
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
18
包装内容
带子和线巻
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 30
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
0.635 mm
额定电流
1.29 A
额定电流
@ 85 °C
放电距离
0.4 mm
爬电距离
0.4 mm
绝缘阻抗
> 2.11 x 10
9
Ω
接触电阻
< 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
0.91 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
商业数据
包装尺寸
600
原产国
中国
GTIN
5713140838130
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。