配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
har-flex Board IDC 20p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 020 0602 000
har-flex Board IDC 20p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie har-flex®
  • Identificazione Board IDC
  • Tipo di accessorio Guida cavo
Versione
  • Numero di poli 20
Dettagli tecnici
  • Spazio di contatto (lato cavi) 0,635 mm
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • Colori (accessori) Nero
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 600
  • Peso netto 0,275 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140838079
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400