板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 022 0601 234
型号: 15 39 022 0601 234
har-flex Board IDC 22p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.24 A
插针: 22
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 022 0601 234
har-flex Board IDC 22p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Board IDC
Prvek
Propojovací konektory na PCB
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
22
Obsah balení
Tape & reel
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (AWG)
AWG 30
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
0,635 mm
Jmenovitý proud
1,24 A
Jmenovitý proud
@ 85 °C
Vzdušná vzdálenost
0,4 mm
Délka povrchových cest
0,4 mm
Izolační odpor
> 2,11 × 10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 10 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,91 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Sn na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Obchodní údaje
Velikost balení
600
Země původu
Čína
GTIN
5713140838048
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415