Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Numer Katalogowy: 15 39 030 0602 000
har-flex Board IDC 30p cable guide
har-flex Board IDC 30p cable guide

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Prowadnica kablowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 15 39 030 0602 000
har-flex Board IDC 30p cable guide
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Tools
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria har-flex®
  • Identyfikacja Board IDC
  • Typy akcesoriów Prowadnica kablowa
Wersja
  • Liczba kontaktów 30
Charakterystyka techniczna
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 0,635 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (akcesoria) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • GTIN 5713140837867
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare