Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
2
饰品
2
Part Number: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores de transição de PCB
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌1.16 A
Contatos: 32
Liga de cobre
Sn sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Polímero de cristal líquido (LCP)
Preto
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 15 39 032 0601 234
har-flex Board IDC 32p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
2
饰品
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-flex®
  • Identificação Board IDC
  • Elemento Conectores de transição de PCB
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 32
  • Conteúdo da embalagem Fita e rolo
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 30
  • Fileiras de contatos 2
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 1,27 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 0,635 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1,16 A
  • Corrente Nominal @ 85 °C
  • Distância de folga ‌ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ‌ 0,4 mm
  • Resistência de isolamento > 2,11 x 109 Ω
  • Resistência de contato < 10 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,91 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 600
  • País de origem China
  • GTIN 5713140837836
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare