PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 050 0603 000
型号: 15 39 050 0603 000
har-flex Board IDC 50p strain relief
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除件
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 050 0603 000
har-flex Board IDC 50p strain relief
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
har-flex®
标识
Board IDC
附件种类
应力消除件
版本
针数
50
技术参数
极限温度
-55 ... +125 °C
拔出力
> 20 N
材料特性
材料(附件)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(附件)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
normes
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
Non contenu
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
600
净重
0.65 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140837430
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found