配套产品
配套产品
型号: 15 04 140 2001 000
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 140
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 04 140 2001 000
har-flex HD-Card Edge 140p PL1 200pcs
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 HD-Card Edge
  • 原件 连接器
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 140
  • 包装内容 每卷 200 个
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 0.8 mm
  • 针间距(插拔端) 0.8 mm
  • 数据速率 ‌ 25 Gbit/s
  • 放电距离
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 爬电距离
    ≥0.2 mm 电路板
    ≥0.53 mm 连接器
    ≥0.1 mm 子插件板
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 100 N
  • 拔出力 ≥ 28 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 200
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ≤ 0.15 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(插芯) 黑色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1.477 kg
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140205536
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
链接
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较