Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 04 080 2401 333
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Kontakter: 80
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 04 080 2401 333
har-flex HD-Card Edge 80p THR PL1 SAMPLE
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation HD-Card Edge
  • Element Konnektor
  • Funktioner Termineringsmetode for hold downs: THR
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 80
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,8 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 0,8 mm
  • Datahastighed ‌ 25 Gbit/s
  • Frigangsafstand
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Krybeafstand
    ≥0,2 mm Backplane
    ≥0,53 mm Konnektor
    ≥0,1 mm Daughtercard
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 55 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 16 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 200
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ≤ 0,13 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3,9 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140205710
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare