配套产品
配套产品
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 10
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 82 208 2601 333
har-flex Hybrid F str 2+8 SMT PL1 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace 混合
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
  • Vlastnosti The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verze
  • Způsob připojení 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • Typ připojení
    主板到子插件板
    堆栈
  • Počet kontaktů 10
  • Počet signálních kontaktů 8
  • Počet výkonových kontaktů 2
  • Obsah balení 样品
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Výška stohování 9.05 mm
  • Jmenovité napětí
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Jmenovité napětí 符合 IEC 60664-1 标准
  • Jmenovité rázové napětí 1.5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0.4 mm 信号针
    ≥1.74 mm 电源针
    ≥1.11 mm 信号到电源插针
  • Délka povrchových cest
    ≥0.4 mm PCB:信号针
    ≥1.74 mm PCB:电源针
    ≥1.11 mm PCB:信号至电源针
    ≥0.4 mm 连接器:信号到电源针
    ≥1.89 mm 连接器:电源针
    ≥2.09 mm 连接器:信号到电源针
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s.
    0.5 kV 信号
    1.39 kV 信号/电源
    1.39 kV 电源/电源
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0.12 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) 液晶聚合物 (LCP)
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 不包含
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140205086
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较