Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 20
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 82 416 2601 333
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Hibrid
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
  • Tulajdonságok The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 20
  • Jelzés érintkezők száma 16
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Csomag tartalma Minta
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1,27 mm
    2,54 mm
  • Rakat magassága 9,05 mm
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Névleges feszültség IEC 60664-1 szerint
  • Névleges impulzus feszültség 1,5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság
    ≥0,4 mm Jelzésrintkezők
    ≥1,74 mm Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,4 mm NYÁK: Jelzésérintkezők
    ≥1,74 mm NYÁK: Energiaátviteli érintkezők
    ≥1,11 mm NYÁK: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
    ≥0,4 mm Csatlakozó: Jelzésérintkezők
    ≥1,89 mm Csatlakozó: Energiaátviteli érintkezők
    ≥2,09 mm Csatlakozó: Jelzés az energiaátviteli érintkezőkhöz
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0,5 kV Jelzés
    1,39 kV Jelzés / Energiaátvitel
    1,39 kV Energiaátvitel / Energiaátvitel
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 az ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D szabvány szerint
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0,12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Színes (betét) Fekete
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 11,1 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140205093
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare