Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 32
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 15 82 626 2701 333
har-flex Hybrid F str 6+26 THR PL1Sample
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 混合
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 电源针的连接方式:THR
版本
  • 接线方式 回焊焊接接线方式 (SMT)
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
  • 针数 32
  • 信号针数 26
  • 电源针数 6
  • 包装内容 样品
技术参数
  • 针间距(接线端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 针间距(插拔端)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • 堆码高度 9.05 mm
  • 额定电压
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • 额定电压 符合 IEC 60664-1 标准
  • 额定脉沖电压 1.5 kV
  • 污染等级 2
  • 放电距离
    ≥0,4 mm Контакты для передачи сигналов
    ≥0,94 mm Силовые контакты
    ≥0,7 mm между сигнальными и силовыми контактами
  • 爬电距离
    ≥0,4 mm Печатная плата: сигнальные контакты
    ≥0,94 mm Печатная плата: силовые контакты
    ≥0,7 mm Печатная плата: между сигнальными и силовыми контактами
    ≥0,4 mm Соединитель: сигнальные контакты
    ≥1,89 mm Соединитель: силовые контакты
    ≥2,09 mm Соединитель: между сигнальными и силовыми контактами
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    0.5 kV 信号
    0.84 kV 信号/电源
    0.84 kV 电源/电源
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • 插针共面 ‌ 0.12 mm
材料特性
  • 材料(插芯) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • 颜色(插芯) Черный
  • 材料(插针) Медный сплав
  • 表面(插针)
    Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • ELV 状态 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Не содержится
  • REACH 附件 XIV 物质 Не содержится
  • REACH SVHC 物质 Не содержится
  • 加州 65 号提案物质 Не содержится
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 2.62 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140205260
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare