配套产品
配套产品
Combinables
4
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌20 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 416 2601 000
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1 280pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Hybrid
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Reflow soldering termination (SMT)
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Érintkezők száma 20
  • Jelzés érintkezők száma 16
  • Energiátviteli érintkezők száma 4
  • Csomag tartalma 280 pieces on reel
Műszaki jellemzők
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    1.27 mm
    2.54 mm
  • Rakat magassága 3.25 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 20 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Névleges feszültség acc. to IEC 60664-1
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 2
  • Légköztávolság
    ≥0.4 mm Signal contacts
    ≥1.74 mm Power contacts
    ≥1.11 mm Signal to power contacts
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0.4 mm PCB: Signal contacts
    ≥1.74 mm PCB: Power contacts
    ≥1.11 mm PCB: Signal to power contacts
    ≥0.4 mm Connector: Signal contacts
    ≥1.89 mm Connector: Power contacts
    ≥1.94 mm Connector: Signal to power contacts
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s.
    0.5 kV Signal
    1.39 kV Signal / Power
    1.39 kV Power / Power
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Érintkezők elhelyezkedése egy síkban ‌ 0.12 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1,475 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140204812
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较