登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
15 72 836 2701 000
型号: 15 72 836 2701 000
har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1 200pc
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 21.5 A
插针: 44
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 15 72 836 2701 000
har-flex Hybrid M str 8+36 THR PL1 200pc
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Hybridní
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Přímé provedení
Vlastnosti
Způsob připojení výkonových kontaktů: THR
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
Počet kontaktů
44
Počet signálních kontaktů
36
Počet výkonových kontaktů
8
Obsah balení
200 ks na cívce
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1,27 mm
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1,27 mm
2,54 mm
Výška stohování
3,25 mm
Jmenovitý proud
21,5 A
Jmenovité napětí
50 V AC
120 V DC
Jmenovité napětí
Podle IEC 60664-1
Jmenovité rázové napětí
1,5 kV
Stupeň znečištění
2
Vzdušná vzdálenost
≥0,4 mm Signálové kontakty
≥0,94 mm Výkonové kontakty
≥0,7 mm Signálové–výkonové kontakty
Délka povrchových cest
≥0,4 mm PCB: signálové kontakty
≥0,94 mm PCB: výkonové kontakty
≥0,7 mm PCB: signálové–výkonové kontakty
≥0,4 mm Konektor: Signálové kontakty
≥1,89 mm Konektor: Výkonové kontakty
≥1,94 mm Konektor: Signálové–výkonové kontakty
Izolační odpor
>10
10
Ω
Vnitřní odpor
≤ 25 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0,5 kV Signál
0,84 kV Signály/napájení
0,84 kV Napájení/napájení
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Úroveň citlivosti procesu (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Koplanarita kontaktů
0,12 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
1.600 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140204997
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found