配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
har-flex IDC fem  18pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 18
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 018 2501 000
har-flex IDC fem 18pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Signal
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 18
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 30
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 0,635 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Frigangsafstand
    ≥0,35 mm til massive ledninger
    ≥0,4 mm til flertrådede ledninger
  • Krybeafstand
    ≥0,35 mm til massive ledninger
    ≥0,4 mm til flertrådede ledninger
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand < 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 14,4 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 2,7 N
    ≤ 12,6 N
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 120
  • Nettovægt 1,99 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140198739
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415