配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 15 29 014 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 14pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 14pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 14
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 29 014 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 14pos PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flex®
  • 名称 Signal
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 14
  • ストレインリリーフ ストレインリリーフクランプ付き
技術的特性
  • コンタクト列 2
  • コンタクトピッチ(結線側) 0.635 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 1.27 mm
  • 空間距離
    ≥0.35 mm 単線用
    ≥0.4 mm より線用
  • 沿面絶縁距離
    ≥0.35 mm 単線用
    ≥0.4 mm より線用
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 < 25 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 11.2 N
  • 引抜力
    ≥ 2.1 N
    ≤ 9.8 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材質
  • 材質 (インサート) 液晶高分子(LCP)
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 no
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 90
  • 正味重量 1.18 g
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140199101
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415