配套产品
配套产品 新
Tools
3
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 8
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 29 008 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 8pos PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
3
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flex®
  • Identificare Signal
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • Tip conexiune PCB至电缆
  • Număr de contacte 8
  • Protecţie suprasolicitare 应力消除紧固夹
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 0.635 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1.27 mm
  • Distanţă în aer
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Distanţa în izolator
    ≥0.35 mm 用于实心导线
    ≥0.4 mm 用于绞合线
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact < 25 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 6.4 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 1.2 N
    ≤ 5.6 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0.5 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 液晶聚合物 (LCP)
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe 不包含
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 110
  • Masă netă 1.85 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140119185
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415