Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
Terminering af flydelodning (SMT)
Nominel strøm: ‌18 A
Kontakter: 12
Vinklet
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1
Flydende krystal polymer (LCP)
Sort
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 65 012 2601 000
har-flex Power F ang 12P SMT PL1 400pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flex®
  • Identifikation Power
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (SMT)
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer I henhold til IEC 61984 er det en ikke-indkapslet konnektor. Beskyttelse mod elektrisk stød skal sikres af brugerens installationstype.
  • Pakkens indhold 400 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 18 A
  • Nominel spænding 180 V
  • Nominel spænding i henhold til IEC 60664-1
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 2
  • Frigangsafstand ≥1,74 mm
  • Krybeafstand
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konnektor
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 25 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Kontakternes koplanariet ‌ 0,1 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3,375 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140204515
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare