接线方式
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
连接方式
Základní deska na dceřinou kartu
Rozšiřující karta
针数
12
详细资料
Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
包装内容
Vzorek
技术参数
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
19 A
额定电压
180 V
额定电压
Podle IEC 60664-1
额定脉沖电压
1,5 kV
污染等级
2
放电距离
≥0,94 mm
爬电距离
≥0,94 mm PCB
≥1,89 mm Konektor
绝缘阻抗
>1010 Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U r.m.s.
0,84 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D